arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ Ilustração semelhante

WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ

Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas

ID 207586

WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
  • Com bloqueio por baioneta
  • Diâmetro de fixação: 4 mm
  • Comprimento: 59 mm
Technology Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
Series WZS GZB-S Bayonet
Toolholder interface WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Clamping diameter D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Weight [kg] 0.1

Version
With bayonet locking

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request