WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ
Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
ID 207589
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
- Com bloqueio por baioneta
- Diâmetro de fixação: 7 mm
- Comprimento: 59 mm
技術的詳細
| Tecnologia | Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas |
|---|---|
| Série | Baioneta WZS GZB-S |
| Interface do porta-ferramentas | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Diâmetro de fixação D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versão
Com bloqueio por baioneta
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta