SGA-1 160-110-22
Adapter plate
ID 430798
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 固定アダプタープレート
- インターフェース1: W-38
- 適合タイプ: KSG 100
- 寸法: 160 x 110 x 22 mm
- 重量: 4.1 kg
Technical details
| 幅 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 110.0 |
| 高さ [mm] | 22.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 4.1 |
納品内容
システムジョーと取り付けネジ付き、6 フォールドリバースジョーなし。