arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGA-3 180-62-22

SGA-3 180-62-22

アダプタープレート

ID 432471

システムジョー、標準

特長:
  • 固定アダプタープレート
  • インターフェース1: W-38
  • 適合タイプ: KSC3 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 180 x 62 x 22 mm
  • 重量: 1.7 kg
Breite [mm] 180.0
Tiefe [mm] 62.0
Höhe [mm] 22.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.7

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6fach-Wendebacken