arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-G3-B 125-57-27

SGWB-G3-B 125-57-27

Aperto de castanhas de reversão

ID 1494299

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Grip de castanha reversa, móvel
  • Castanha de troca rápida
  • Adequado para: KSX-C2 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 57 x 27 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 0.9 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 57.0
Altura [mm] 27.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.9

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema