arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-G5-B 80-57-27

SGWB-G5-B 80-57-27

Grip ganasce reversibili

IDnr. 1494305

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Grip ganascia reversibile, mobile
  • Cambio rapido morsetti
  • Adatto per: KSX-C2 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 80 x 57 x 27 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 0.8 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 57.0
Height [mm] 27.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.8

Scope of delivery
System jaw