arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PVF 50-54 Abbildung ähnlich

PVF 50-54

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 420091

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Feste Polverlängerung PVF 50
  • Mit Durchgangsbohrung und Schraube M8.
  • Technologie: Quadratpol
Technische Daten:
  • Abmessungen: 45 x 45 x 54 mm
  • Polgewinde: M8
  • Für Polgröße: 50 x 50 mm
Délka [mm] 45.0
Šířka [mm] 45.0
Výška [mm] 54.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

Rozsah dodávky
Prodloužení pólů, upevňovací šroub