GBG 65-22-7.8
Castanha de aperto
ID 430804
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, grip
- Interface 1: W-65-1
- Dimensões: 64 x 22 x 7,8 mm
- Peso: 0.035 kg
Détails techniques
| Larghezza [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 7.8 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.035 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce