SGAL-B 160-85-50
铝卡爪
ID 432623
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 铝爪,活动式
- 适用于: KSC3 160, KSC-F 160
- 尺寸: 160 x 85 x 50 mm
- 重量: 2 kg
Technical details
| 폭 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 85.0 |
| 높이 [mm] | 50.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 2.0 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사