arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
VBB2-5 1x7P-2x7P 2CH Ilustração semelhante

VBB2-5 1x7P-2x7P 2CH

Acessórios MAGNOS

N.º de identificação 1601357

Verbindungsbox Standard

Produktmerkmale:
  • Verbindungsbox für das modulare System KEH plus
  • Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
  • Zur Ansteuerung von bis zu zwei Magnetspannplatten
  • Plug and Play System zur einfachen Installation
Technische Daten:
  • Abmessungen: 253 x 217 x 93 mm
  • Anschluss Steuereinheit: 1 x 7-PIN CIR 24 male
  • Anschluss Magnetspannplatte: 2 x 7-PIN CIR 24 female
  • Anzahl Kanäle: 2
  • Kabellänge: 5 m
  • Gewicht: 7.5 kg
Nombre de canaux 2.0
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 7.5

Etendue de la livraison
Boîtier de raccordement, câble, fiche, notice d'utilisation