BSWS-ABRM-PGZN-plus 160
Sistema de cambio rápido de garras
ID 1420855
dedos en bruto con sistema de cambio rápido de dedos BSWS-M-PGZN-plus, Tamaño: 160
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Información técnica
| Peso [kg] | 1.67 |
|---|---|
| Número por ID | 1.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 130.0 |
| Par de carga My máximo admisible [Nm] | 310.0 |
| Fuerza Fx máx. permitida [N] | 5360.0 |
La igualdad de altura del BSWS-BM es de +/- 0,05 mm y la precisión en el cambio de una mordaza superior en combinación con el BSWS-A es de +/-0,02 mm.
最大荷重
Diagrama de carga
最大荷重
フィンガー長 (l) と力 (Fx) から導かれる最大許容モーメント (M=Fx*l) と、このアプリケーションでの加速度/トルクによって発生する荷重が基準値を超えないようにする必要があります。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
Diagrama de carga
- Eje X:
- Longitud de las garras
- Eje Y:
- ジョーあたりの力
- Gruene Flaeche
- 許容範囲
- Rote Flaeche
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
アダプターピン材質
鋼鉄
作動
ツール不要、手動
保証
24 カ月
納品内容
ベースとアダプターはそれぞれ異なる数量で個別に入手可能。安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)