arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
BSWS-B 300 Ilustração semelhante

BSWS-B 300

Sistema de troca rápida de castanhas

N.º de identificação 303037

Base do sistema de troca rápida de castanhas BSWS-PGZN-plus, Tamanho: 300, Interface de dedo: BSWS-A 300

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 2.0
Numero per codice articolo 1.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Coppia di carico max consentita My [Nm] 1220.0
Forza Fx massima consentita [N] 12430.0
Forza max consentita Fz [N] 4000.0
La precisione in altezza del sistema BSWS-B è di +/- 0,05 mm e la precisione di sostituzione di un morsetto insieme alle BSWS-A è di +/-0,02 mm.

Informazioni generali sulla serie

Limiti di carico
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile risultante da lunghezza griffe, forza, nonché carichi dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.

Bloccaggio
Le superfici di bloccaggio devono restare prive di grasso e olio.

Materiale perno adattatore
Acciaio

Azionamento
Manualmente con chiave a brugola

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Base e adattatore separatamente in quantità diverse, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)