BSWS-B 64
ID 303023
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Información técnica
| Eigenmasse [kg] | 0.04 |
|---|---|
| Anzahl je Ident.-Nr. | 1.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 130.0 |
| Max. zul. Belastungsmoment My [Nm] | 29.0 |
| Max. zul. Kraft Fx [N] | 510.0 |
| Max. zul. Kraft Fz [N] | 650.0 |
Carichi max.
Diagramma di carico
Carichi max.
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile (M=Fx*l) risultante da lunghezza griffe (l), forza (Fx), e carichi presenti durante l'applicazione dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.
Diagramma di carico
- Eje X:
- Lunghezza delle dita
- Eje Y:
- Forza per ganascia
- Gruene Flaeche
- Campo ammissibile
- Rote Flaeche
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Limiti di carico
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile risultante da lunghezza griffe, forza, nonché carichi dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.
Bloccaggio
Le superfici di bloccaggio devono restare prive di grasso e olio.
Materiale perno adattatore
Acciaio
Azionamento
Manualmente con chiave a brugola
Garanzia
24 mesi
La fornitura comprende
Base e adattatore separatamente in quantità diverse, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)