arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PPD 10-IOL 類似のイラスト

PPD 10-IOL

空圧式位置決め装置

ID 1540698

空圧式位置決め装置 PPD 10-IOL

  • 作動電圧: 24 V
  • 電流入力、公称値: 0.42 A
  • 最大消費電流: 6.5 A
  • バルブの公称サイズ: 1 mm
  • 6 barでの流量: 63 l/min
バルブの公称サイズ [mm] 1.0
6 barでの流量 [l/min] 63.0
空圧接続 4 x Ø 8 mm (G3/8")
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 8.0
最小制御圧力 [bar] 2.0
最大制御圧力 [bar] 8.0
重量 [kg] 1.8
最低周囲温度 [°C] 0.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
IP 保護等級 67
作動電圧 [V] 24.0
電流入力、公称値 [A] 0.42
最大消費電流 [A] 6.5
伝送速度 COM2
ポート クラス A
最大消費電流 [A] 0.5
電圧 [V] 24.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

適切な位置決めセンサー
PPDは、SCHUNK IO-Linkセンサーだけでなく、アナログセンサー(4~20 mA)との通信も可能です。SCHUNKは、各グリッパーに付属している位置決めセンサーの使用を推奨しています。

位置決め精度
使用する位置決めセンサー、グリッパー、PPDのバリエーションにより

グリッパーフィンガーのターゲット位置
±0.5 mm までの精度を達成できます。ジョーあたりのストロークが 50 mm を超えるグリッパーでは、公称ストロークの 1% まで達成できます。

精度は、これらのパラメータに左右されることがあります。

- 走行速度
移動速度が遅いほど、位置決め精度が高くなります

- 比例性制御装置
倍率が低いほど位置決め精度が高くなり、オーバーシュートも回避できます

- 空気圧
動作圧力が高いほど、低い圧力よりも位置決め精度が高くなります

- PPDとグリッパー間のホース長さ
推奨値 < 3 m、一般的に長いホースより短いホースの方が良い結果が得られます

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
12 カ月

納品内容
空圧式位置決めデバイスPPD。(グリッパー、位置センサー、必要なケーブルや空気圧のアクセサリーは、用途別に別途ご注文ください)