arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EGM-B-Q-70-1x4

EGM-B-Q-70-1x4

IDnr. 306382

Beperkte voorraad
Magnetische grijper EGM, elektrisch

  • Type magneet: Tweepolig
  • Poolvorm: vierkant
  • Poolbreedte: 70 mm
  • Aantal polen, rangschikking polen: 1 x 4
  • Communicatie-interface: Digitale I/O
  • Voeding: 400 V AC
  • Max. totale stroom: 32 A
  • Aantal polen: 4
  • Magneetzone: 196 cm²
  • Magnetisch circuit: 12.3 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Peso [kg] 25.0
Número de polos 4.0
Área do ímã [cm²] 196.0
Espessura mínima da peça [mm] 18.0
Carga útil para a superfície magnética horizontal [kg] 296.0
Carga útil para a superfície do ímã vertical [kg] 118.0
Máx. ativações/minuto [1/min] 10.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 5 ativações/minuto [°C] 24.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 15 ativações/minuto [°C] 60.0
Classe de proteção IP 52
Consumo de corrente na ativação/desativação [A] 12.3
Comprimento X [mm] 370.0
Largura Y [mm] 115.0
Altura Z [mm] 61.0
Tipo de controlador magnético ECG 02
Voltagem nominal [V AC] 400.0
Máx. atual [A] 32.0
Máx. número de módulos por controlador 4.0

Princípio de funcionamento
Magnetização de ímãs permanentes

Material da carcaça
Aço

Material da castanha base
Aço

Atuação
Pulso de corrente elétrica para ativação e desativação do sistema

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Kit de acessórios com buchas de centralização