arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Co-act EGP-C 40-N-N-M1013 Ilustração semelhante

Co-act EGP-C 40-N-N-M1013

Garra colaborativa para pequenos componentes

ID 1359018

Garra colaborativa para pequenos componentes Co-act EGP-C, Tamanho: 40, elétrico, Robô compatível: Doosan Robotics M-Series/A-Series/H-Series, Flange do robô: Flange padrão, Interface de comunicação: E/S digital

  • Curso por castanha: 6 mm
  • Min. força de preensão: 35 N
  • Máx. força de preensão: 140 N
  • Fonte de energia: 24 V
  • Corrente máx. atual: 2 A
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Robô compatível Doosan Robotics M-Series/A-Series/H-Series
Flange do robô Flange padrão
Sensores integrados sim, indutivo em duas direções
Comprimento X [mm] 93.8
Largura Y [mm] 90.2
Altura Z [mm] 123.0
Curso por castanha [mm] 6.0
Min. força de preensão [N] 35.0
Máx. força de preensão [N] 140.0
Força mín. por castanha [N] 17.5
Força máx. por castanha [N] 70.0
Peso recomendado da peça [kg] 0.7
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 50.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.08
Precisão de repetição [mm] 0.02
Tempo de fechamento [s] 0.2
Tempo de abertura [s] 0.2
Peso [kg] 0.59
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 30
Conector do cabo/extremidade do cabo Conector M8, 8 pinos
Comprimento do cabo [mm] 100.0
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 0.2
Máx. atual [A] 2.0
Eletrônica do controlador integrado
Interface de comunicação E/S digital
Número de entradas digitais 2.0
Número de saídas digitais 2.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 170.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet uchopovací síly vyvinuté na každou čelist chapadla ve vzdálenosti P (viz obrázek). Více informací naleznete v podrobném popisu funkcí.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku Další informace naleznete v montážním a provozním návodu

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Princip fungování
Princip hřebene a pastorku

Materiál těla
Polyamid se přísadou ze skleněných vláken

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Záruka
viz návod k montáži a použití

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Sada příslušenství s přírubou adaptéru, montážním materiálem a šestihranným klíčem, montážní a provozní příručka s prohlášením o shodě a zabudování, bezpečnostní informace