arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ELG 30-XXX-2-SYN Vergelijkbare illustratie

ELG 30-XXX-2-SYN

Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper
Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper ELG, Maatuitvoering: 30, elektrisch, met behoud van grijpkracht: KP = (positieklemming), Synchrone uitvoering

  • Min. slag per klauw: 100 mm
  • Max. slag per klauw: 400 mm
  • Grijpkracht: 3000 N
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
  • Een aangepaste grijper maken in de ELG-configurator en CAD-gegevens downloaden
Versie met vingers long
Synchronisatie Synchron
Min. slag per klauw [mm] 100.0
Max. slag per klauw [mm] 400.0
Grijpkracht [N] 3000.0
Min. behoud van grijpkracht*** [%] 80
Gewicht* [kg] 20.0
Extra massa per 1 mm slag** [kg] 0.04
Sluitingstijd [s] 0.79
Openingstijd [s] 0.79
Max. toegestane snelheid (positioneren) [mm/s] 200.0
Max. toegestane snelheid (grijpen) [mm/s] 10.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 15.0
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting) [mm] 0.1
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 800.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 18.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 20
Beschermingsklasse IP met balg 44
Stilstandkoppel (asdiameter 8/9 mm) [Nm] 1.32
Stilstandkoppel (asdiameter 11/14 mm) [Nm] 1.6
Stilstandkoppel (asdiameter 19 mm) [Nm] 1.97
Stilstandkoppel (asdiameter 24 mm) [Nm] 2.63
Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 8/9 mm) [1/min] 4500.0
Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 11/14 mm) [1/min] 3800.0
Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 19 mm) [1/min] 3000.0
Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 24 mm) [1/min] 2300.0
Moment Mx max. [Nm] 210.0
Moment My max. [Nm] 850.0
Moment Mz max. [Nm] 210.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 3500.0
U vindt de aanvullende technische gegevens voor alle combinatiemogelijkheden in het PDF-gegevensblad dat volgt op uw individuele configuratie.
*voor de getoonde basisvariant met 100 mm slag per klauw zonder extra opties
**voor de basisvariant zonder extra opties
***voor gebruik van motoren met motorrem en/of bij gebruik van de optie positieklauwming

General notes about the series

Gripping force
when the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration) on standstill torque of the motor.

Standstill torque
required standstill torque of the motor to achieve the specified gripping force depending on the motor shaft diameter. This torque must not be exceeded. The required standstill torque for the asynchronous version is halved.

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Gripping force maintenance
A gripping force of at least 80% of the originally applied gripping force can be reliably maintained in the event of an emergency stop situation or a voltage drop due to an electric holding brake (using motors with motor brake and/or utilizing the position clamping option).

Repeat accuracy (positioning, unidirectional)
defined as the spread of the actual position of the base jaws after 100 consecutive movements to a target position from the same direction under constant conditions.

Closing and opening times
When gripping, the speed must be adapted as described in the operating manual so that the closing and opening times can increase. The times specified are only the movement times of the base jaws at max. speed, max. acceleration without electrical restrictions, and observance of the maximum permissible masses per finger.

How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-elg available directly.

Operating principle
Spindle drive

Housing material
Aluminum

Base jaw material
Aluminum

Actuation
electrically via an adaptable servo drive

Warranty
12 months

Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.