arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGB 32 Podobné zobrazení

SGB 32

Úhlové chapadlo

ID 305199

Úhlové chapadlo SGB, Velikost: 32, pneumatický

  • Úhel otevření: 8 °
  • Zavírací moment: 0.9 Nm
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 225.0
Úhel otevření na čelist [°] 8.0
Úhel rozpětí na čelist až [°] 2.0
Zavírací moment [Nm] 0.9
Vlastní hmotnost [kg] 0.04
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.2
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 0.5
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 7.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.06
Doba otevření [s] 0.04
Max. přípustná délka prstu [mm] 32.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.03
Třída ochrany IP 20
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.1
Min. tlaková síla [N] 2.0
Tlakový zdvih [mm] 3.2
Délka X [mm] 32.0
Šířka Y [mm] 20.0
Výška Z [mm] 32.0
Max. moment Mx [Nm] 0.1
Max. moment Mz [Nm] 0.1
Max. axiální síla Fz max. [N] 3.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
레버 기어 드라이브와 스프링 리셋이 있는 단일 작동 실린더 피스톤

하우징 재료
금속 기능성 구성품이 있는 플라스틱

베이스 죠 재료
플라스틱

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
주문한 버전의 그리퍼와 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

파지력 유지
불가능합니다.