SWG 12
ID 305115
- 開度: 15 °
- 閉じトルク: 0.03 Nm
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
| 閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 10.0 |
|---|---|
| ジョー当たりの開度 [°] | 15.0 |
| ジョー片側最大閉角度 [°] | 7.0 |
| 閉じトルク [Nm] | 0.03 |
| スプリングで保証された閉じトルク [Nm] | 0.009 |
| 重量 [kg] | 0.0048 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 0.017 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 0.07 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.5 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 閉時間 [s] | 0.015 |
| 開時間 [s] | 0.02 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 12.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.006 |
| IP 保護等級 | 30 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.05 |
| 長さ X [mm] | 13.0 |
| 幅 Y [mm] | 6.5 |
| 高さ Z [mm] | 18.5 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 0.06 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 0.06 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 7.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
把持力、外径把持
Curve van sluitmoment
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor koppel en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen gelijktijdig voorkomen.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
把持力、外径把持
- X 軸:
- ポイント P - フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
Curve van sluitmoment
- X 軸:
- Openingshoek
- Y 軸:
- Sluitmoment
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend.
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Werkingsprincipe
dubbelwerkende, geleide kinematiek
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Materiaal basisklem
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Grijper in de bestelde variant, accessoireset (centreerhulzen/gedetailleerde inhoud zie bedieningshandleiding) en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Behoud van grijpkracht
altijd geïntegreerd door middel van veren en bovendien mogelijk via de SDV-P klep voor drukbehoud