arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Eixo linear selecionado
B 80-C-ARS-32AT10-E-220

Configuração do eixo linear

選択されたバリアント
ストローク [mm]
O curso desejado do eixo linear pode ser inserido neste ponto.

Se o eixo linear tiver sido projetado usando o assistente de dimensionamento de eixo linear, o curso será adotado automaticamente e não poderá ser alterado, pois isso afeta as características técnicas do eixo linear.
スライド位置 [mm]
直線軸の全長 [mm]
駆動シャフト
Dependendo da aplicação de eixo, a posição do eixo de transmissão no perfil deve ser definida.

Particularmente com combinações de eixos e sincronização mecânica, são necessários vários eixos de transmissão.



A saída do eixo de transmissão também pode ser vista no modelo CAD.
誘導型リミットスイッチ

フロア側の取り付けストリップ
A unidade pode ser fixada usando porcas em T ou tiras de montagem.


T- ナット
O eixo linear pode ser fixado usando porcas em T ou trilhos de montagem.

Os blocos deslizantes podem ser fixados em diferentes lados do eixo linear.


モーターの納入範囲
Não está incluído motor por padrão no escopo de fornecimento.

Se precisar de um motor, entre em contato conosco.

カスタマイズとコンフィギュレーションが可能なリニア軸

注文数量
B 80-C-ARS-32AT10-E-220-100-510-AZ1-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.