MHM-IT 1000
Ímã de elevação para elevação horizontal de peças
N.º de identificação 421003
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Tecnologia de fixação magnética padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Substituído por: 1495618
- Ímã de elevação permanente
- Tipo de ímã: Neodímio
- Dimensões: 355 x 145 x 148 mm
- Força de retenção plana: 1000 kg
- Força de retenção redonda: 500 kg
- Máx. comprimento da peça: 3000 mm
- Min. espessura da peça: 40 mm
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 45 kg
Detalhes técnicos
| Força de retenção plana [kg] | 1000.0 |
|---|---|
| Força de retenção redonda [kg] | 500.0 |
| Min. espessura da peça [mm] | 40.0 |
| Min. diâmetro da peça [mm] | 35.0 |
| Máx. diâmetro da peça [mm] | 180.0 |
| Máx. comprimento da peça [mm] | 3000.0 |
| Peso [kg] | 45.0 |
Escopo de fornecimento
Ímã de elevação, manual de operação, declaração de conformidade CE