ROTA NCS 210/3 A6-KV
3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
ID 859021
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- 3-Backen-Hebelfutter
- Hermetisch abgedichtet
- Aktiver Niederzug der Grundbacken
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 6.9 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Niederzug: 0.3 mm
- Max. Spannkraft: 60 kN
- Max. Betätigungskraft: 32 kN
- Max. Drehzahl: 4500 1/min
- Gewicht: 28 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 |
| 细齿 | Ranura y legüeta |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 60.0 |
| 最大启动力 [kN] | 32.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.9 |
| 卡爪下拉 [mm] | 0.3 |
| 杆长度 [mm] | 53.5 |
| 活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
| 重量 [kg] | 28.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 160
- red
-
SRK 160, 2.32 kg
- yellow
-
SRK 160, 1.45 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%