arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NJ 150 Vergelijkbare illustratie

NJ 150

Combi T-moer

ID 146124

NJ 150, Combi T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 22 mm
  • Max. aantrekmoment: 300 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Productgroep Combi T-moer
Sleufbreedte N [mm] 22.0
Breedte B [mm] 33.5
Hoogte H [mm] 45.5
Hoogte H1 [mm] 16.5
Lengte L [mm] 97.0
Gatafstand b [mm] 60.0
Inbusschroef M20 x 60
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 300.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).