arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NK 40 Abbildung ähnlich

NK 40

Kombi-Nutenstein

ID 147112

NK 40, Kombi-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 10 mm
  • Max. Anzugsmoment: 30 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Kombi-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 10.0
Breite B [mm] 15.0
Höhe H [mm] 15.7
Höhe H1 [mm] 6.5
Länge L [mm] 30.0
Lochabstand b [mm] 15.0
Zyl.-Schraube M8 x 20
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 30.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen