arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC3-K 125-160

KSC3-K 125-160

Basisklemspanner

ID 1514289

Standaard enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Vernikkelde basisbehuizing
  • Geschikt voor VERO-S
  • Standaard
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 160 x 50 mm
  • Max. opspankracht: 35 kN
  • Max. koppel: 100 Nm
  • Gewicht: 6.4 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 35.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 6.4

Scope of delivery
Vise, operating manual; without system jaws