ER 16 P SK 40x100
N.º de identificação 1349383
- Porta-pinça de precisão ER
- Série: Porta-pinça de precisão ER
- Interface do porta-ferramentas: SK 40
- Comprimento de projeção: 100 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DA precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-pinça de precisão ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça de precisão ER |
| Interface do porta-ferramentas | SK 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Tamanho de fixação ER | ER 16 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 80.9 |
| G | M11x1 |
| Peso [kg] | 1.22 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
A precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta