ER 25 HSK-E 50x70
ERコレットチャック
ID 23003052
ER 25 HSK-E 50x70, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-E 50
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Información técnica
| Technologie | ER-spankoppen |
|---|---|
| Reeksen | ER-spankoppen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| ER-klemformaat | ER 25 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 70 mm / 2.8" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar