WHI SCAPTO C6 Ø8x75
Suportes Whistle Notch
N.º de identificação 23003882
WHI SCAPTO C6 Ø8x75, Porta-ferramentas
- Suportes Whistle Notch
- Série: Suportes Whistle Notch
- Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
- Diâmetro de fixação: 8 mm
- Comprimento de projeção: 75 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Suportes Whistle Notch |
|---|---|
| Série | Suportes Whistle Notch |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C6 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 19.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 36.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.5 |
| G | M6 |
| G1 | M8 |
| Peso [kg] | 1.04 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835E/6359HE
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de fixação e parafuso de ajuste de comprimento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta