TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x50
Porta-ferramentas poligonais
N.º de identificação 225977
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x50, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-RM
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 40
- Diâmetro de fixação: 12 mm
- Comprimento de projeção: 50 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 20 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-RM |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. torque [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.41 |
| Comprimentos padrão | sim |
バージョン
高速で正確なワークに非常に適する設計
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。