TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67
Porta-ferramentas poligonais
ID 225675
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-RM
- Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 30
- Diâmetro de fixação: 6 mm
- Comprimento de projeção: 67 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 10 Nm
技術的詳細
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-RM |
| Interface do porta-ferramentas | JIS-BT 30 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diâmetro de fixação D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 67 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| Min. torque [Nm] | 10.0 |
| Peso [kg] | 0.35 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Design muito estável para um trabalho rápido e preciso
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta