arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 203344

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-S
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 30 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-S
刀具夹持接口 HSK-F 63
刀柄标准 DIN 69893-6
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 21.1
D4 [mm] 50.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 64.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 30.0
重量 [kg] 0.75
标准长度 是

型号
旋转对称设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
符合 DIN 69893-6 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计