arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-S JIS-BT 40 Ø20x85 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-S JIS-BT 40 Ø20x85

Polygonale gereedschapshouders

ID 205276

TRIBOS-S JIS-BT 40 Ø20x85, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-S
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
  • Klemdiameter: 20 mm
  • Uitstekende lengte: 85 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 150 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-S
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
Klemdiameter D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
D4 [mm] 49.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 58.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 150.0
Gewicht [kg] 1.05
Standaardlengte ja

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per la forma JF sono sigillati con viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta