arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WEL CF SCAPTO C6 Ø32x90 Ilustração semelhante

WEL CF SCAPTO C6 Ø32x90

Porta-fresas WELDON

N.º de identificação 1324846

WEL CF SCAPTO C6 Ø32x90, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Comprimento de projeção: 90 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de fixação WELDON e dois parafusos M3 para fechar a opção Cool Flow (se necessário)
Technology WELDON end mill holders
Series WELDON
Toolholder interface SCHUNK CAPTO C6
Toolholder standard ISO 26623-1
Clamping diameter D1 32 mm
D2 [mm] 72.0
D6 [mm] 55.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 64.0
L4 [mm] 65.5
G1 M18x2
Weight [kg] 2.36
Cool Flow variant yes
Standard length yes
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers

Version
For clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835B/6359HB

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Thread G1
G1 = thread for clamping screw

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Cool Flow version
Coolant is fed via two coolant bore holes directly to the cutting edge of the tool

Scope of delivery
Including WELDON clamping screw and two M3 screws for closing the Cool Flow option (if required)

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request