MES CF HSK-A 100 Ø40x160
Mandris de fresa de facear
N.º de identificação 23003774
MES CF HSK-A 100 Ø40x160, Porta-ferramentas
- Mandris de fresa de facear
- Série: Mandris de fresa de facear
- Variante Cool Flow
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
- Diâmetro de fixação: 40 mm
- Rosca no diâmetro de fixação: M20
- Comprimento de projeção: 160 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandris de fresa de facear |
|---|---|
| Série | Mandris de fresa de facear |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 40 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M20 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 131.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| Peso [kg] | 8.34 |
| Variante Cool Flow | sim |
Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Projeto Cool Flow – fornecimento de lubrificante de refrigeração ideal diretamente para a aresta de corte da ferramenta
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta