arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FF-T2 Z115-A4 Illustration similar

FF-T2 Z115-A4

표준 어댑터 플레이트

ID 806006

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z115
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 4
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 92 mm
  • 스핀들 피치 서클: 82.6 mm
  • 높이: 18 mm
  • 관통 구멍: 30 mm
  • 중량: 0.9 kg
척 사이드 Z115
기계 측 ISO 702-1 Nr. 4
척 피치 서클 [mm] 92.0
스핀들 피치 서클 [mm] 82.6
높이 [mm] 18.0
관통 구멍 [mm] 30.0
중량 [kg] 0.9

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사