arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KEH-MGT plus 06 460V/60Hz Illustrazione simile

KEH-MGT plus 06 460V/60Hz

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 1472410

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo 460 V/60 Hz
  • Per magnetizzare o smagnetizzare i piani magnetici MGT.
  • Adatto per: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 600 x 500 x 250 mm
  • Numero di canali: 6
  • Classe di protezione IP: 20
  • Tensione: 460 V
  • Frequenza: 60 Hz
  • Peso: 26 kg
Width [mm] 500.0
Mains voltage [V] 460.0
Frequency [Hz] 60.0
Number of channels 6.0
Weight [kg] 26.0