GPN M6-T16
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
ID 490548
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Porcas em T de precisão
- Para posicionamento preciso e montagem de morsas de fixação manual na mesa da máquina.
- Adequado para: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Adequado para slot T: 16 mm
- Fio: M6
- Peso: 0.07 kg
Technical details
| Schroefdraad | M6 |
|---|---|
| Geschikt voor T-groef [mm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 0.07 |
Levering
Precisie T-groefmoeren, inclusief schroeven