arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100 類似のイラスト

TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100

ポリゴナルエクステンション

ID 215708

TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100, ポリゴナルエクステンション
  • TRIBOS SVL
  • クランプ径: 4.5 mm
  • 押出側最大クランプ径: 12 mm
  • 全長: 100 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • 最小トルク: 3 Nm
テクノロジー ポリゴナルエクステンション
シリーズ TRIBOS SVL
ツールバーインターフェース SVL-12
クランプ径 D1 4.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
全長 L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
最小トルク [Nm] 3.0
重量 [kg] 0.05

バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

ツールシャンク等級
h6

最大速度制限
35.000 1/min

個別
標準の長さは 100 mm で、個別に最小 50 mm まで短くできます。
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。