TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x4"
ポリゴナルエクステンション
ID 205992
TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x4", ポリゴナルエクステンション
- TRIBOS SVL
- クランプ径: 3/8"
- 押出側最大クランプ径: 3/4"
- 全長: 4"
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 20 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS SVL |
| ツールバーインターフェース | SVL-3/4" |
| クランプ径 D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 15.0 |
| D3 [mm] | 17.1 |
| D5 | 3/4" |
| 全長 L [mm] | 101.6 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 49.1 |
| G | M6 |
| 最小トルク [Nm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.19 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
個別
重金属も利用可能
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。