arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS SVL-3/4 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x6"

Polygonale verlenging

ID 205942

TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x6", Polygonale verlenging
  • TRIBOS SVL
  • Klemdiameter: 3/8"
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 3/4"
  • Totale lengte: 6"
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 20 Nm
Technologie Polygonale verlenging
Reeksen TRIBOS SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-3/4"
Klemdiameter D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D5 3/4"
Totale lengte L [mm] 152.4
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 45.0
L6 [mm] 100.0
G M6
Min. draaimoment [Nm] 20.0
Gewicht [kg] 0.29

Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Max. begrensde snelheid
18.500 RPM

Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar