arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Silver SK 50 Ø12x80.5 Ilustração semelhante

TENDO Silver SK 50 Ø12x80.5

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 1462671

TENDO Silver SK 50 Ø12x80.5, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Silver
  • Interface do porta-ferramentas: SK 50
  • Diâmetro de fixação: 12 mm
  • Comprimento de projeção: 80.5 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 90 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Silver
Rozhraní upínače nástrojů SK 50
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 49.25
D6 [mm] 28.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80,5 mm / 3.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.5
L5 [mm] 61.45
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 90.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.2
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání