TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø16x120
Portaherramientas hidráulico
ID 1459559
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø16x120, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 120 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 185 Nm
Información técnica
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Slim 4ax |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.05 |
| G | M12x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 185.0 |
| 重量 [kg] | 2.4 |
| Cool Flow 版本 | 是 |
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计