TOOLFIX Vario WMS-V
Système de montage TOOLFIX
TOOLFIX Vario WMS-V est un système d'assemblage pour toutes les interfaces machines standard. Il dispose d'un verrouillage à changement rapide pour le remplacement de différents adaptateurs d'outil, ce qui permet à l'utilisateur de se servir de différents types d'adaptateurs sur un corps de base.
Des boulons d'arrêt et l'engagement automatique peuvent être utilisés afin de trouver la position de réglage idéale pour un fonctionnement ergonomique.
Des boulons d'arrêt et l'engagement automatique peuvent être utilisés afin de trouver la position de réglage idéale pour un fonctionnement ergonomique.
Funzionamento
Immagini di dettaglio
- 1
-
Tête d'attachement interchangeable
- 2
-
Interface
- 3
-
Bouton de validation (changement)
- 4
-
Bouton de validation (pivotement)