MTTA HSK-A 100 MK3x150
タング付き モールステーパー取付け
Ident.-Nr. 23001921
MTTA HSK-A 100 MK3x150, ツールホルダー
- タング付き モールステーパー取付け
- シリーズ: タング付き モールステーパー取付け
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- モーステーパー: MK 3
- 突出長さ: 150 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
- バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
Technische Details
| テクノロジー | タング付き モールステーパー取付け |
|---|---|
| シリーズ | タング付き モールステーパー取付け |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| MK サイズ | MK 3 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 150 mm / 5.9" |
| L4 [mm] | 121.0 |
| 重量 [kg] | 3.02 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
DIN 228B に準拠したタングでのモールステーパーツール取付け用
振れ精度
≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。