arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GST 175 Vergelijkbare illustratie

GST 175

Harde, vertande blokklemmen

ID 162099

GST 175, Harde, vertande blokklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde, vertande blokklemmen
Vertanding Rechte vertanding
Breedte B [mm] 20.0
Hoogte H [mm] 46.0
Hoogte H1 [mm] 24.0
Lengte L [mm] 66.6
Klemdiepte T [mm] 7.0
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 0.9