arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPC-T 40-18g6 Ilustração semelhante

SPC-T 40-18g6

Pinos de fixação

ID 1398460

Pinos de fixação padrão

Características do produto:
  • Pino de fixação para instalação de ranhura
  • Pino de fixação
Dados técnicos:
  • Força de retenção M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Peso: 0.3 kg
Força de retenção M12 [kN] 50.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Variante Pino de fixação
Peso [kg] 0.3

Escopo de fornecimento
Pinos de fixação