arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BFS-SC M16-40

BFS-SC M16-40

Stabilizzatori

ID 1471462

Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Montaggio a vite per unità di serraggio telescopica
  • Montaggio diretto delle sfere di serraggio tramite filettatura a vite
Dati tecnici:
  • Filetto : M16
  • Lunghezza delle viti: 40 mm
  • Peso: 0.2 kg
Filetto M16
Lunghezza delle viti [mm] 40.0
Peso [kg] 0.2

La fornitura comprende
Sfera di serraggio