arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDP-5X-DSM 99-70-M

WDP-5X-DSM 99-70-M

クランプモジュール

ID 471611

モジュール式ワークダイレクトクランプシステム - 標準バージョン

特長:
  • ダイレクトクランプモジュール
  • 手動稼働式システム
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø99 x 70 mm
  • 引き込み力: 15 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 作動トルク: 20 Nm
  • 重量: 3.9 kg
높이 H [mm] 70.0
풀다운 포스 [kN] 15.0
최대 작동 모멘트 (actuation moment) [Nm] 20.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
중량 [kg] 3.9

제공 범위
직접 클램핑 모듈, 사용 설명서