FFV Z235-A6
標準取付板
ID 836030
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z235
- マシン側面: ISO 702-1 Nr. 6
- チャック・ピッチサークル: 290.5 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
- 高さ: 38 mm
- 貫通穴: 103 mm
- 重量: 11.2 kg