arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-W 125-18-7.6-5

GBS-W 125-18-7.6-5

Ganascia a gradino

ID 432276

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a gradino, rivestita 5 mm
  • Interfaccia 1: W-125-2
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 18 x 7,6 mm
  • Fase di serraggio: 5 mm
  • Peso: 0.11 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 7.6
Altezza [mm] 18.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.11

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce